Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173668
Codice del modello: XVTL-SF-20-200

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Kit per configurazione divisa con componenti Profi+, scomparto 200 mm, per A=2000 mm

General specifications

Nome prodotto
Segregazione Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
173668
EAN
4015081700752
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
2000 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-SF-20-200

Delivery program

Modello
Connettore / pezzo di segregazione
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Additional information

Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.