Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173672
XVTL-BP-W-8/16/18-TB

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Parti frontali per cornice in XVTL con configurazione divisa con larghezza di 800 mm, altezza 1600-1800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Pannello di telaio orizzontale Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
173672
EAN
4015081700790
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
725 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-BP-W-8/16/18-TB

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra cieca

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
impalcatura

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.