Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173674
Codice del modello: XVTL-BP-W-2/20-TB

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Parti frontali per cornice in XVTL con configurazione divisa con larghezza di 200 mm, altezza 2000mm

General specifications

Nome prodotto
Pannello di telaio orizzontale Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
173674
EAN
4015081700813
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
175 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-BP-W-2/20-TB

Delivery program

Modello
Piastra cieca
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Posizione di montaggio
impalcatura
Materiale
Metallo

Additional information

Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.