Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173677
Codice del modello: XVTL-BP-W-8/20-TB

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Parti frontali per cornice in XVTL con configurazione divisa con larghezza di 800 mm, altezza 2000mm

General specifications

Nome prodotto
Pannello di telaio orizzontale Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
173677
EAN
4015081700844
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
725 mm
Peso prodotto
0.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-BP-W-8/20-TB

Additional information

Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Piastra cieca

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
impalcatura

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.