Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173678

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Parti frontali per cornice in XVTL con configurazione divisa con larghezza di 1000 mm, altezza 2000mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Pannello di telaio orizzontale Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
173678
EAN
4015081700851
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
925 mm
Peso prodotto
0.85 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-BP-W-10/20-TB

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra cieca

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
impalcatura

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.