Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173981
Codice del modello: SL4-100-L-RAG-24LED

Eaton Moeller® series dispositivo completo SL4, rosso-arancione-verde, LED, 24 V, 100 mm con base inclusa

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series colonnina di segnalazione SL4
Sigla catalogo
173981
EAN
4015081704415
Lunghezza/profondità del prodotto
72 mm
Altezza prodotto
341 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.251 kg
Certificazione/i
CE
UL File No.: E29184
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-10
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
Note catalogo
Il valore specificato per la corrente di dispersione si applica a ogni singolo modulo.
Codice modello
SL4-100-L-RAG-24LED

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Dati elettrici

Corrente di dispersione
0.003 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio
24 V AC/DC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
24 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
24 V

Features & functions

Colore
Arancione
Rossa
Verde
Dotato di:
tubo da 100 mm
piede
Moduli luci
LED
Numero di moduli
3

Informazioni generali

Collegamento con SmartWire-DT
No
Corrente assorbita
Il valore specificato per il consumo di corrente a 24 VCA/VCC si applica a ciascun modulo.
0,022 - 0,033 A, a 24 V AC/DC
Grado di protezione
IP66
NEMA 4X, 13
Durata elettrica
100000 h
Tipologia luce
Luce continua
Materiale
Tappo: policarbonato (PC)
Involucro: policarbonato (PC)
Metodo di montaggio
Base standard per colonnine di segnalazione
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Colonnine di segnalazione SL
Angolo irradiato
360 °
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Tipo
Dispositivo completo
Tipo di tensione
AC/CC

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti
0,25 - 1,5 mm², con conduttore unico o flessibile con puntalino
0,25 - 0,75 mm², flessibile con puntalino e collare in plastica
0,2 - 1,5 mm², Conduttore rigido o flessibile
24 - 16 AWG

Esporta le caratteristiche del prodotto