Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174174
N/PE-3/36-IKA

Eaton xComfort IKA sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Morsetto di ricambio o di espansione IKA, N/PE-3/36

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort IKA morsetti a vite
Sigla catalogo
174174
EAN
4015081706365
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
295 mm
Peso prodotto
0.13 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
N/PE-3/36-IKA

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Parte di ricambio
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Morsetto a bullone IP2X
Quadro di distribuzione professionale IKA
Accessori
Quadro di distribuzione IKA standard
IKA scheda di distribuzione industriale
Ricambi

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Parte di ricambio
Tipo
  • IKA scheda di distribuzione industriale
  • Quadro di distribuzione professionale IKA
  • Quadro di distribuzione IKA standard
  • Ricambi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.