Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174179

Eaton xComfort IKA sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Porta trasparente per quadro di distribuzione compatto IKA IP65 per ambienti umidi, ricambio, 1 fila, 4 unità passo, meccanismo di chiusura incluso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort IKA Porta
Sigla catalogo
174179
EAN
4015081706419
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
231 mm
Larghezza prodotto
166 mm
Peso prodotto
0.015 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
DOOR-1/4-T-IKA

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Parte di ricambio
Utilizzato con
Porta di ricambio
IKA scheda di distribuzione industriale
Quadro di distribuzione professionale IKA
Quadro di distribuzione IKA standard
Ricambi

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
IKA
Porta
Parte di ricambio
Tipo
  • IKA scheda di distribuzione industriale
  • Quadro di distribuzione professionale IKA
  • Quadro di distribuzione IKA standard
  • Ricambi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.