Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174180
DOOR-1/6-T-IKA

Eaton xComfort IKA sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Porta trasparente per quadro di distribuzione compatto IP65 IKA per ambienti umidi, ricambio, 1 fila 6 SU, meccanismo di chiusura incluso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort IKA Porta
Sigla catalogo
174180
EAN
4015081706426
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
231 mm
Larghezza prodotto
202 mm
Peso prodotto
0.025 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
DOOR-1/6-T-IKA

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Parte di ricambio
Utilizzato con
Porta di ricambio
IKA scheda di distribuzione industriale
Quadro di distribuzione professionale IKA
Ricambi
Quadro di distribuzione IKA standard

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
IKA
Porta
Parte di ricambio
Tipo
  • IKA scheda di distribuzione industriale
  • Quadro di distribuzione professionale IKA
  • Quadro di distribuzione IKA standard
  • Ricambi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.