Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174189
IKA-1/8-ST-UV

Eaton xComfort IKA sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. IKA scheda di distribuzione industriale, Stabile ai raggi UV, IP65 + morsetti, 1/8-ST-UV

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort IKA serie industriali
Sigla catalogo
174189
EAN
4015081706518
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
231 mm
Larghezza prodotto
238 mm
Peso prodotto
0.93 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 62208
IEC/EN 60670-24
Codice modello
IKA-1/8-ST-UV

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Resistente ai raggi UV
Dotato di:
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Guide di supporto del dispositivo
Designazione circuito
Dispositivo base
Calotte di chiusura
Tappi a vite piombabili
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Sigillabile
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • IP65
  • Classe di isolamento II
  • Custodia in plastica grigia (RAL 7035)
Utilizzato con
Dispositivo base
IKA scheda di distribuzione industriale
Quadro di distribuzione di installazione

Gamma

Applicazione
  • Interno (sito di installazione)
  • Esterno (sito di installazione)
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Tipo
  • Dispositivo base
  • IKA scheda di distribuzione industriale
  • Quadro di distribuzione di installazione

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
850 °C, soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
1000h UV ISO4892-2, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK08
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
3,3 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-25 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz
Tensione nominale in AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Profondità interna
70 mm
Posizione ingresso cavo
Entrate cavi metriche in alto e in basso, piastra posteriore
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Grado di protezione
IP65
IK08 (resistenza agli impatti)
Materiale custodia
Plastica
Profondità interna
60 mm
Materiale
Policarbonato (materiale isolante)
Tipo rack modulo
Guida DIN
Metodo di montaggio
Guida DIN
In custodia
per montaggio a parete (gesso)
Numero di unità passo modulo per riga
8
Numero di file
1
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N: 4 x (2,5 mm² - 6 mm²) + 4 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
PE: 4 x (2.5 mm² - 6 mm²) + 4 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
8

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
14 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
29 W

Esporta le caratteristiche del prodotto