Eaton xComfort IKA sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. IKA scheda di distribuzione industriale, Stabile ai raggi UV, IP65 + morsetti, 1/18-ST-UV
| Nome prodotto |
Eaton xComfort IKA serie industriali
|
| Sigla catalogo |
174193
|
| EAN |
4015081706556
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
145 mm
|
| Altezza prodotto |
286 mm
|
| Larghezza prodotto |
418 mm
|
| Peso prodotto |
1.96 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60670-24
EN 62208 |
| Codice modello |
IKA-1/18-ST-UV
|
| Tipo |
|
| Applicazione |
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Tensione nominale in AC |
415 V AC
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Materiale custodia |
Termoplastico
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
18
|
| Metodo di montaggio |
per montaggio a parete (gesso)
Guida DIN In custodia |
| Materiale |
Policarbonato (materiale isolante)
|
| Numero di unità passo modulo per riga |
18
|
| Numero di file |
1
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti a vite
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
PE: 8 x (2.5 mm² - 6 mm²) + 8 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
N: 8 x (2,5 mm² - 6 mm²) + 8 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²) |
| Profondità interna |
70 mm
|
| Profondità interna |
60 mm
|
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Modello coperchio/sportello |
Con finestrella
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Singola |
| Tipo rack modulo |
Guida DIN
|
| Materiale della calotta protettiva |
Plastica
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
27 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
54 W
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-25 °C - 40 °C
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
850 °C, req. norma di prodotto soddisf.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
1000h UV ISO4892-2, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK08
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP65
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
3,3 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Caratteristiche |
Resistente ai raggi UV
|
| Dotato di: |
Dispositivo base
Guide di supporto del dispositivo Morsetto del conduttore di protezione e neutro Copertura per spazio di riserva 6 unità passo Calotte di chiusura Designazione circuito Tappi a vite piombabili |
| Funzioni |
Dispositivo base
Possibilità di applicazione Sigillabile |
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Dispositivo base
IKA scheda di distribuzione industriale Quadro di distribuzione di installazione |