Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174197
Codice del modello: IKA-1/12-ST

Eaton xComfort IKA sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione professionale IKA, IP65 + morsetti, 1/12-ST

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort IKA serie professionali
Sigla catalogo
174197
EAN
4015081706594
Lunghezza/profondità del prodotto
145 mm
Altezza prodotto
246 mm
Larghezza prodotto
310 mm
Peso prodotto
1.41 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 62208
IEC/EN 60670-24
Codice modello
IKA-1/12-ST

Additional information

Dotato di:
Designazione circuito
Copertura per spazio di riserva 6 unità passo
Dispositivo base
Guide di supporto del dispositivo
Calotte di chiusura
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Tappi a vite piombabili
Funzioni
Possibilità di applicazione
Dispositivo base
Sigillabile
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • IP65
  • Classe di isolamento II
  • Custodia in plastica grigia (RAL 7035)

Delivery program

Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadro di distribuzione professionale IKA
  • Quadro di distribuzione di installazione

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK08
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
3,3 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-25 °C - 40 °C

Technical Data - Electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz
Tensione nominale in AC
415 V AC

Technical Data - Mechanical

Profondità interna
70 mm
Posizione ingresso cavo
Entrate cavi metriche in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Grado di protezione
IP65
IK08 (resistenza agli impatti)
Materiale custodia
Termoplastico
Profondità interna
60 mm
Materiale
ABS (materiale isolante)
Tipo rack modulo
Guida DIN
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Guida DIN
In custodia
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
1
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
PE: 6 x (2.5 mm² - 6 mm²) + 6 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
N: 6 x (2,5 mm² - 6 mm²) + 6 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
12

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
20 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
40 W

Esporta le caratteristiche del prodotto