Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174207
Codice del modello: IKA-2/24-OT

Eaton xComfort IKA sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione IKA standard, IP65 senza morsetti, 2/24-OT

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort IKA serie standard
Sigla catalogo
174207
EAN
4015081706693
Lunghezza/profondità del prodotto
145 mm
Altezza prodotto
436 mm
Larghezza prodotto
310 mm
Peso prodotto
2.51 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60670-24
EN 62208
Codice modello
IKA-2/24-OT

Delivery program

Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadro di distribuzione IKA standard
  • Quadro di distribuzione di installazione
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Electrical

Tensione nominale in AC
415 V AC
Frequenza nominale dei contatti
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Altro
Materiale custodia
Plastica
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
12
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
In custodia
Guida DIN
Materiale
ABS (materiale isolante)
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
Tipo di morsetto
Senza morsetti
Profondità interna
70 mm
Profondità interna
60 mm
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Tipo rack modulo
Telaio di guida
Materiale della calotta protettiva
Plastica

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
30 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
59 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-25 °C - 40 °C
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
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK08
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
3,3 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Additional information

Dotato di:
Designazione circuito
Tappi a vite piombabili
Guide di supporto del dispositivo
Dispositivo base
Calotte di chiusura
Funzioni
Possibilità di applicazione
Dispositivo base
Sigillabile
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • IP65
  • Classe di isolamento II
  • Custodia in plastica grigia (RAL 7035)
Utilizzato con
Quadro di distribuzione di installazione
Dispositivo base
Quadro di distribuzione IKA standard

Esporta le caratteristiche del prodotto