Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174211
Codice del modello: IKA-3/54-OT

Eaton xComfort IKA sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione IKA standard, IP65 senza morsetti, 3/54-OT

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort IKA serie standard
Sigla catalogo
174211
EAN
4015081706730
Lunghezza/profondità del prodotto
145 mm
Altezza prodotto
586 mm
Larghezza prodotto
418 mm
Peso prodotto
3.52 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60670-24
EN 62208
Codice modello
IKA-3/54-OT

Delivery program

Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadro di distribuzione IKA standard
  • Quadro di distribuzione di installazione
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Electrical

Tensione nominale in AC
415 V AC
Frequenza nominale dei contatti
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Altro
Materiale custodia
Plastica
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
18
Metodo di montaggio
In custodia
Guida DIN
per montaggio a parete (gesso)
Materiale
ABS (materiale isolante)
Numero di unità passo modulo per riga
18
Numero di file
3
Tipo di morsetto
Senza morsetti
Profondità interna
70 mm
Profondità interna
60 mm
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Tipo rack modulo
Telaio di guida
Materiale della calotta protettiva
Plastica

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
45 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
91 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-25 °C - 40 °C
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
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK08
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
3,3 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Additional information

Dotato di:
Dispositivo base
Tappi a vite piombabili
Guide di supporto del dispositivo
Calotte di chiusura
Designazione circuito
Funzioni
Possibilità di applicazione
Dispositivo base
Sigillabile
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • IP65
  • Classe di isolamento II
  • Custodia in plastica grigia (RAL 7035)
Utilizzato con
Quadro di distribuzione IKA standard
Dispositivo base
Quadro di distribuzione di installazione

Esporta le caratteristiche del prodotto