Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174225
Codice del modello: DOOR-2/36-T-IKA

Eaton xComfort IKA sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Porta trasparente per quadro di distribuzione compatto IP65 IKA per ambienti umidi, ricambio, 2 file 36 SU, meccanismo di chiusura incluso

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort IKA Porta
Sigla catalogo
174225
EAN
4015081706877
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
436 mm
Larghezza prodotto
418 mm
Peso prodotto
0.225 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
DOOR-2/36-T-IKA

Delivery program

Tipo
  • IKA scheda di distribuzione industriale
  • Quadro di distribuzione professionale IKA
  • Quadro di distribuzione IKA standard
  • Ricambi
Tipo di accessorio/parte di ricambio
IKA
Porta
Parte di ricambio

Additional information

Funzioni
Parte di ricambio
Utilizzato con
Porta di ricambio
Quadro di distribuzione IKA standard
IKA scheda di distribuzione industriale
Quadro di distribuzione professionale IKA
Ricambi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.