Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174316
XVTL-ICD-18

Eaton xEffect xVtl Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Scatola di cablaggio interna 200 mm, kit per configurazione divisa, L = 1800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
174316
EAN
4015081707782
Lunghezza/profondità del prodotto
1699 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
194.2 mm
Peso prodotto
14.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-ICD-18

Gamma

Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Numero di unità di altezza
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.