Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174322
XVTL-MP/PH-8/3

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Partizione, orizzontale L = 800 mm, D = 300mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Segregazione Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
174322
EAN
4015081707843
Lunghezza/profondità del prodotto
179 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
833.6 mm
Peso prodotto
3.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-MP/PH-8/3

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.