Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta in lamiera di acciaio con maniglia con blocco a clip verso il basso IP55 AxL=1030x770mm
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
174344
|
| EAN |
4015081708062
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
1027 mm
|
| Larghezza prodotto |
766 mm
|
| Peso prodotto |
8.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DMS-800/10-P
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Leva con rotella
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Indicato per altezze di |
1060 mm
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP54
NEMA Altro |