Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174348
BPZ-DMS-800/20-P

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta in lamiera di acciaio con maniglia con blocco a clip verso il basso IP55 AxL=2030x770mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
174348
EAN
4015081708109
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
2027 mm
Larghezza prodotto
766 mm
Peso prodotto
18.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DMS-800/20-P

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Porta a battente
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Indicato per altezze di
2060 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP54
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.