Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174352
BPZ-SS-1/270/SET/OO

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Set di coperture laterali per la base, AxP=100x270 mm; aperto-aperto

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
174352
EAN
4015081708147
Lunghezza/profondità del prodotto
266 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
56 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SS-1/270/SET/OO

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Area aperta-aperta

Gamma

Applicazione
Zoccolo
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Modello
base set laterale
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Capacità di carico - max
250 kg
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Adatto per altezza/profondità custodia
270 mm
Idoneo per larghezza della custodia
56 mm
Indicato per larghezze di
270 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP54

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.