Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174353
BPZ-ICD-200/15

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Canalina per cavi interna / telaio separatore AxL=1450x200mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
174353
EAN
4015081708154
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
1525 mm
Larghezza prodotto
691 mm
Peso prodotto
12.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-ICD-200/15

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Applicazione
Configurazione divisa su quadro di distribuzione montato a superficie
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Altro
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Verticale
Idoneo per larghezza della custodia
200 mm
Idoneo per altezza della custodia
1450 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.