Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174354
Codice del modello: BPZ-ICD-200/17

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Canalina per cavi interna / telaio separatore AxL=1650x200mm

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
174354
EAN
4015081708161
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
1725 mm
Larghezza prodotto
691 mm
Peso prodotto
14.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-ICD-200/17

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Altro
Applicazione
Configurazione divisa su quadro di distribuzione montato a pavimento
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Verticale
Materiale
Metallo
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per altezza della custodia
1650 mm
Idoneo per larghezza della custodia
200 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.