Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174355
BPZ-ICD-200/20

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Canalina per cavi interna / telaio separatore AxL=1950x200mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
174355
EAN
4015081708178
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
2025 mm
Larghezza prodotto
691 mm
Peso prodotto
17.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-ICD-200/20

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Applicazione
Configurazione divisa su quadro di distribuzione montato a pavimento
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Altro
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Verticale
Idoneo per larghezza della custodia
200 mm
Idoneo per altezza della custodia
1950 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.