Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Canalina per cavi interna / telaio separatore AxL=1450x400mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
174356
|
| EAN |
4015081708185
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
1525 mm
|
| Larghezza prodotto |
891 mm
|
| Peso prodotto |
16.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-ICD-400/15
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Altro
|
| Applicazione |
Configurazione divisa su quadro di distribuzione montato a superficie
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Materiale |
Metallo
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Idoneo per altezza della custodia |
1450 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
400 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|