Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174366
BPM-O-800/15-F

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Quadro di distribuzione in custodia senza anta, IP55, AxLxP=1560x800x270mm

Specifiche generali

Nome prodotto
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
174366
EAN
4015081708284
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
1560 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
43.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-O-800/15-F

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Possibilità di applicazione
Dispositivo base
Sigillabile
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Senza porta

Delivery program

Applicazione
Resistente all’umidità (sito di installazione)
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Dispositivo base

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP55
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del quadrista.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del quadrista.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

Technical data - mechanical

Altezza incorporata
1560 mm
Larghezza interna
800 mm
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Materiale custodia
Acciaio
Profondità interna
265 mm
Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
per montaggio a parete (gesso)
Numero di file
9
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
35
Profondità interna
270 mm
Grado di protezione
IP55

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
129 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
259 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
141 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
134 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
283 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
269 W

Esporta le caratteristiche del prodotto