Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174367
BPM-F-800/17-F

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione montato a pavimento senza porta, IP55, AxLxP=1760x800x320mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
174367
EAN
4015081708291
Lunghezza/profondità del prodotto
320 mm
Altezza prodotto
1760 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
49.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-F-800/17-F

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
7035
Adatto per
Montaggio metrico

Gamma

Applicazione
Resistente all’umidità (sito di installazione)
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Tipo
Dispositivo base

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP55
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

Technical data - mechanical

Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Installazione a pavimento possibile
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
indipendente
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
0
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP55
IK10
Altro

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890)
195 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
154 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890)
391 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
310 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890)
198 W
Diss. cal. amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890)
193 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
183 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
167 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890)
398 W
Diss. cal. amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890)
388 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
367 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
335 W

Esporta le caratteristiche del prodotto