Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174382
BPZ-DINR17-MPL-NZM1X-600-MV

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Guida DIN per MPL-NZM1X-600

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
174382
EAN
4015081708444
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
314 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DINR17-MPL-NZM1X-600-MV

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Delivery program

Applicazione
NZM1 piastra di montaggio, forma simmetrica, larghezza 600mm
Colore
Acciaio inox
Modello
Guida di fissaggio
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Alluminio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Numero di unità passo modulo (totale)
17
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Indicato per larghezze di
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.