Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida DIN per MPL-NZM1X-800
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
174383
|
| EAN |
4015081708451
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
506.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DINR27-MPL-NZM1X-800-MV
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
0
|
| Applicazione |
NZM1 piastra di montaggio, forma simmetrica, larghezza 800mm
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Guida di fissaggio
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Alluminio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia |
| Posizione di montaggio |
Verticale
Orizzontale |
| Numero di unità passo modulo (totale) |
27
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|