Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174385
BPZ-DINR35S-800-B

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Guida DIN (corta) con torri di montaggio fisse, L=800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
174385
EAN
4015081708475
Lunghezza/profondità del prodotto
117 mm
Altezza prodotto
64 mm
Larghezza prodotto
746 mm
Peso prodotto
0.55 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DINR35S-800-B

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Guida di fissaggio
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Alluminio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per larghezze di
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.