Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Materiale di fissaggio per canalina portacavi profilo C verticale A= 8mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
174386
|
| EAN |
4015081708482
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
18 mm
|
| Altezza prodotto |
78 mm
|
| Larghezza prodotto |
55 mm
|
| Peso prodotto |
0.15 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-CDB08/CP
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
0
|
| Applicazione |
Canalina portacavi
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Kit di squadre
|
| Tipo |
dispositivo supplementare
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
In custodia Quadro di distribuzione a pavimento |
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|