Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174387
Codice del modello: BPZ-CDB49/CP

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Materiale di fissaggio per canalina portacavi profilo C verticale A=49 mm

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
174387
EAN
4015081708499
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
78 mm
Larghezza prodotto
57 mm
Peso prodotto
0.35 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-CDB49/CP

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Kit di squadre
Applicazione
Canalina portacavi
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia
Materiale
Metallo
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.