Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Canalina per cavi interna / telaio separatore AxL=1950x400mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
174389
|
| EAN |
4015081708512
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
2025 mm
|
| Larghezza prodotto |
891 mm
|
| Peso prodotto |
24.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-ICD-400/20
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|
| Applicazione |
Configurazione divisa su quadro di distribuzione montato a pavimento
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Modello |
Altro
|
| Tipo |
dispositivo supplementare
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
400 mm
|
| Idoneo per altezza della custodia |
1950 mm
|