Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio NZM1 simmetrica L=600 mm
| Nome prodotto |
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
174390
|
| EAN |
4015081708529
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
96 mm
|
| Altezza prodotto |
199 mm
|
| Larghezza prodotto |
492 mm
|
| Peso prodotto |
2.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MPL-NZM1X-600-MX
|
| Caratteristiche |
Perforato
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Utilizzato con |
NZM1
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento In custodia |
| Posizione di montaggio |
universale
Orizzontale |
| Posizione di montaggio all'interno della custodia |
Simmetrica
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|