Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174391
BPZ-MPL-NZM2X-600-MX

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio NZM2 simmetrica L=600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
174391
EAN
4015081708536
Lunghezza/profondità del prodotto
61 mm
Altezza prodotto
199 mm
Larghezza prodotto
492 mm
Peso prodotto
2.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL-NZM2X-600-MX

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
NZM2

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
universale
Posizione di montaggio all'interno della custodia
Simmetrica
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.