Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio NZM3 simmetrica L=600 mm
| Nome prodotto |
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
174395
|
| EAN |
4015081708574
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
44 mm
|
| Altezza prodotto |
299 mm
|
| Larghezza prodotto |
492 mm
|
| Peso prodotto |
2.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MPL-NZM3-600-MX
|
| Caratteristiche |
Perforato
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Utilizzato con |
NZM3
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Da incasso
In custodia Quadro di distribuzione a pavimento |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
universale |
| Posizione di montaggio all'interno della custodia |
Simmetrica
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|