Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174397
BPZ-MPL-NZM4-600-MX-XVTL

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio NZM4 simmetrica per XVTL L=600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
174397
EAN
4015081708598
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
589 mm
Larghezza prodotto
492 mm
Peso prodotto
5.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL-NZM4-600-MX-XVTL

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
NZM4

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Posizione di montaggio
universale
Orizzontale
Posizione di montaggio all'interno della custodia
Simmetrica
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.