Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174404
BPZ-MPL-NZM3-800-MX

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio NZM3 simmetrica L=800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
174404
EAN
4015081708666
Lunghezza/profondità del prodotto
44 mm
Altezza prodotto
299 mm
Larghezza prodotto
692 mm
Peso prodotto
3.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL-NZM3-800-MX

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
NZM3

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia
Posizione di montaggio
universale
Orizzontale
Posizione di montaggio all'interno della custodia
Simmetrica
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.