Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale NZM3 simmetrica, orizzontale AxL=400x600 mm
| Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
174411
|
| EAN |
4015081708734
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
399 mm
|
| Larghezza prodotto |
520 mm
|
| Peso prodotto |
2.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FP/S-NZM3-600-MH
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Utilizzato con |
NZM3
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vista
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Posizione di montaggio all'interno della custodia |
Simmetrica
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Idoneo per altezza della custodia |
400 mm
|