Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177309
RS2-A

Eaton Moeller® series attuatore RS per interruttore di sicurezza senza contatto RS-Titan RS2-A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series attuatore RS
Sigla catalogo
177309
EAN
4015081717620
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
175 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Conformità
CE
Codice modello
RS2-A

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto