Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177310

Eaton Moeller® series attuatore RS per interruttore di sicurezza senza contatto RS-Titan RS4-A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series attuatore RS
Sigla catalogo
177310
EAN
4015081717637
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
175 mm
Peso prodotto
0.037 kg
Conformità
CE
Codice modello
RS4-A

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C

Features & functions

Materiale
Plastica

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Grado di protezione
IP69
IP67
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto