Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177324
Codice del modello: XVTL-WFB

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Squadretta per fissaggio a parete

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
177324
EAN
4015081717842
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
116 mm
Peso prodotto
0.31 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-WFB

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Staffa di supporto

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.