Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177326
BPZ-PC/BBS250/800-160-25

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Calotta di protezione per supporto per sistema a sbarre 250A, LxLxA=80x160x25 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
177326
EAN
4015081717866
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
0.46 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-PC/BBS250/800-160-25

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Valori nominali amperaggio
250 A
Applicazione
Supporto per sistema a sbarre
Colore
Altro
Modello
Altro
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Plastica
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.