Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177331
BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MH

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale NZM3-XDV simmetrica, orizzontale AxL=400x600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
177331
EAN
4015081717910
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
399 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
2.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MH

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
NZM3+XDV

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Posizione di montaggio all'interno della custodia
Simmetrica
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Idoneo per altezza della custodia
400 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.