Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177807
Codice del modello: FRBM6-D13/1N/003

Eaton Moeller series xEffect - Interruttore differenziale magnetotermico FRBm6/M - Interruttore differenziale magnetotermico con protezione da sovracorrente. Combinazione RCD/MCB, 13A, 30mA, Caratt. di intervento dell'interruttore magnetotermico D, 1polo+N, Caratt. di intervento interruttore differenziale puro: AC

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FRBm6 RCBO - Interruttore differenziale con protezione magnetotermica da sovracorrente
Sigla catalogo
177807
EAN
4015081723805
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.216 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
FRBM6-D13/1N/003

Additional information

Classe di limitazione della corrente
3
Caratteristiche
Co mmutazione simultanea N-neutro

Delivery program

Valore nominale intensità di corrente
13 A
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Funzione di base
Interruttore magnetotermico-differenziali
Valori nominali corrente di guasto
0.03 A
Numero di poli
Polo singolo + N
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
2
Corrente nominale
13 A
Caratteristica di rilascio
D
Tipo
interruttore magnetotermico-differenziale

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
3,4 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
13 A
Dissipazione statica non dipendente da corrente
0 W

Technical Data - Electrical

Caratteristica di disconnessione
Non ritardato
Classificazione frequenza
50 Hz
Tipo corrente di dispersione
CA
Grado di inquinamento
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2)
0 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1)
6 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009)
6 kA
Capacità corrente di sovratensione
0.25 kA
Tensione nominale
240 V - 240 V
Tipo di tensione
CA

Technical Data - Mechanical

Profondità interna
75.5 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Guida DIN
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
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
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.