Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Magnetotermici-Differenziali 1N,2P,3P, 4P 6/10kA FRBm6/M

Questo interruttore differenziale con protezione da sovracorrente integrata è una combinazione di alta qualità di un interruttore differenziale e un interruttore magnetotermico con intervento indipendente dalla tensione di linea e un'ampia varietà di correnti di apertura nominali. 

Gli scatti causati da corrente residua vengono segnalati dall'indicatore blu. L’indicatore con colore bianco indica sia lo"scatto magnetotermico"che lo spegnimento dell’interruttore. Compatibile con sbarre di distribuzione. I morsetti a doppia funzione sono disponibili per un fissaggio rapido e semplice sia sulla parte superiore che inferiore. 

Correnti nominali
Fino a 40A
Conforme a
IEC/EN 61009
Potere di interruzione nominale
6 o 10 kA

Caratteristiche principali

  • Interruttori magnetotermici differenziali combinati ad alta qualità
  • Intervento indipendente dalla tensione di linea
  • Indicatore di posizione dei contatti rosso/verde
  • Indicatore d’intervento per corrente di guasto bianco/blu
  • Compatibile con sbarrette di distribuzione standard
  • Morsetti a doppia funzione sulla parte superiore e inferiore
  • Opzioni di posizionamento delle sbarrette di distribuzione (sopra o sotto)
  • Spazio morsetti accessibile anche con le sbarrette di distribuzione installate
  • Guida per la connessione dei morsetti sicura
  • La clip DIN a 3 posizioni consente la rimozione dal sistema di distribuzione esistente 
  • Gamma di accessori completa, adatta all'installazione successiva
  • Riduzione degli scatti indesiderati (tipo F, G, o G/A) grazie all'intervento ritardato e all'insensibilità alle correnti di picco fino a >3 kA 
  • Il potere d’interruzione nominale, le correnti nominali e le caratteristiche d’intervento dipendono dal tipo e dalla configurazione dei poli del dispositivo.

Progetto di qualità secondo le norme IEC

Gli interruttori combinati sono conformi alle norme IEC/EN 61009 per interruttori differenziali con protezione da sovraccarichi integrati (RCBO). Tale norma si applica agli interruttori magnetotermici differenziali dipendenti e indipendenti dalla tensione di rete fino a 125 A, per installazione fissa.
La linea di interruttori magnetotermici differenziali di Eaton è al 100% conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61009. Tutti gli standard richiesti sono stampati sugli apparecchi.

Interruttori magnetotermici differenziali adatti a tutte le situazioni

  • Tipo A: Protegge da forme speciali di corrente continua pulsante residua non stabilizzata
  • Tipo -Super A: Alta affidabilità in caso di scatti indesiderati. Necessari per i circuiti nei quali gli scatti indesiderati possono causare infortuni alle persone o danni alle strutture.
  • Tipo AC: Questo tipo rileva in modo affidabile solo corrente di guasto in corrente alternata.
  • Tipo G: Alta affidabilità in caso di scatti indesiderati. Necessari per i circuiti nei quali gli scatti indesiderati possono causare infortuni alle persone o danni alle strutture.
  • Tipo F: Carico più elevato con sensibilità alla corrente continua residua fino a 10 mA. Protezione migliorata nelle applicazioni con inverter monofase grazie alla rilevazione di frequenze miste.

Dispositivo unico sia per la protezione della linea che per la protezione da corrente residua.

Gli standard elevati di Eaton garantiscono la protezione delle persone e delle apparecchiature combinando le funzionalità degli interruttori differenziali con quelle degli interruttori magnetotermici. Questo significa che i clienti non sprecheranno tempo ed energia per il cablaggio ottenendo protezione per il sistema da sovraccarichi, cortocircuiti e corrente residua. Utilizzando gli interruttori combinati di Eaton il tuo impianto elettrico sarà più affidabile e sicuro.
Caratteristiche
Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close