Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177850

Eaton Moeller series xEffect - Interruttore differenziale magnetotermico FRBm6/M - Interruttore differenziale magnetotermico con protezione da sovracorrente. Combinazione RCD/MCB, 25A, 30mA, Caratt. di intervento dell'interruttore magnetotermico B, 1polo+N, Caratt. di intervento interruttore differenziale puro: G/A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FRBm6 RCBO - Interruttore differenziale con protezione magnetotermica da sovracorrente
Sigla catalogo
177850
EAN
4015081724239
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.216 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
FRBM6-B25/1N/003-G/A

Informazioni aggiuntive

Classe di limitazione della corrente
3
Caratteristiche
Commutazione simultanea N-neutro
Versione scatto antidisturbo

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Funzione di base
Dispositivi RCD/MCB combinati
Valori nominali corrente di guasto
0.03 A
Numero di poli
Polo singolo + N
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
2
Corrente nominale
25 A
Caratteristica di rilascio
B
Tipo
interruttore magnetotermico-differenziale

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Valore nominale di corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze di isolamento
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Connessioni per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A

Technical data - electrical

Caratteristica di disconnessione
Brevemente ritardato
Classificazione frequenza
50 Hz
Tipo corrente di dispersione
A
Grado di inquinamento
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2)
0 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1)
6 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009)
6 kA
Capacità corrente di sovratensione
3 kA
Tensione nominale
240 V - 240 V
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Profondità interna
75.5 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Guida DIN
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.