Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177943
Codice del modello: FRBM6-B32/1N/01-A

Eaton Moeller series xEffect - Interruttore differenziale magnetotermico FRBm6/M - Interruttore differenziale magnetotermico con protezione da sovracorrente. Combinazione RCD/MCB, 32A, 100mA, Caratt. di intervento dell'interruttore magnetotermico B, 1polo+N, Caratt. di intervento interruttore differenziale puro: A

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FRBm6 RCBO - Interruttore differenziale con protezione magnetotermica da sovracorrente
Sigla catalogo
177943
EAN
4015081725168
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.216 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
FRBM6-B32/1N/01-A

Additional information

Classe di limitazione della corrente
3
Caratteristiche
Co mmutazione simultanea N-neutro

Delivery program

Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Funzione di base
Interruttore magnetotermico-differenziali
Valori nominali corrente di guasto
0.1 A
Numero di poli
Polo singolo + N
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
2
Corrente nominale
32 A
Caratteristica di rilascio
B
Tipo
interruttore magnetotermico-differenziale

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Valore nominale di corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze di isolamento
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Connessioni per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
6,1 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A

Technical Data - Electrical

Caratteristica di disconnessione
Non ritardato
Classificazione frequenza
50 Hz
Tipo corrente di dispersione
A
Grado di inquinamento
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2)
0 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1)
6 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009)
6 kA
Capacità corrente di sovratensione
0.25 kA
Tensione nominale
240 V - 240 V
Tipo di tensione
CA

Technical Data - Mechanical

Profondità interna
75.5 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Guida DIN
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.