Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178127
XVTL-DA-F

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Arresto della porta, design piatto della porta 90°

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
178127
EAN
4015081734504
Lunghezza/profondità del prodotto
208 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
112 mm
Peso prodotto
0.85 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-DA-F

Gamma

Modello
molla a gas

Technical data - mechanical

Materiale
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.