Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178396

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Connettore a crimpare 1,5-2,5qmm

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
178396
EAN
4015081736997
Lunghezza/profondità del prodotto
41 mm
Altezza prodotto
9 mm
Larghezza prodotto
11.5 mm
Peso prodotto
0.005 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-P/C-1.5/2.5

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio
Colore
Blu
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Capacità morsetti
1,5 mm² - 2,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.