Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178398
BPZ-KB-2/8/125

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Morsettiera, 1 polo, 125 A, 8 terminali di uscita

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
178398
EAN
4015081737017
Lunghezza/profondità del prodotto
51.2 mm
Altezza prodotto
91 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.137 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC 60 947 -7 -1
Codice modello
BPZ-KB-2/8/125

Informazioni aggiuntive

Indice analitico comparatico (CTI)
600 V
Classificazione fiamma (UL 94)
V-0
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
  • Si aggancia alla guida DIN o alla piastra di fondo.
  • Risparmia tempo sul cablaggio.
  • Risparmia l’80% dello spazio utilizzato.
  • Struttura modulare, 1-4 poli I sistemi possono essere costruiti con diversi blocchi.
  • Materiale, vite per set presa esagonale: Acciaio
  • Zincato (vite ad esagono incassato, finitura superficiale)

Gamma

Valori nominali amperaggio
125A
Numero di poli
Unipolare

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura di freccia termica
100 °C

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie) Cu (IEC)
125A
Corrente di corto circuito di picco
25 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
4,2 kA
Tensione nominale ad AC Cu (IEC) - max
690 VAC
Tensione nominale a DC Cu (IEC) - max
1000 VDC

Technical data - mechanical

Materiale morsetto
liscio
Ottone
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max
25 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
35 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
1.5 mm²
Colore base
Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale apparecchio
PA66
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia
Posizione di montaggio
universale
Numero di posizioni del morsetto per polo
10
Numero di morsetti per polo
10
Sezioni di collegamento (filo singolo/multiplo)
1,5 mm² - 16 mm² (ingresso, filo sottile (con guaina))
10 mm² - 35 mm² (ingresso)
1,5 mm² - 10 mm² (uscita, filo sottile (con guaina))
6 mm² - 25 mm² (ingresso, filo sottile (con guaina))
1,5 mm² - 16 mm² (uscita)
2,5 mm² - 25 mm² (ingresso)
Grado di protezione
IP20
Coppia nominale
2 Nm / 8 Nm (ingresso). 2 Nm (uscita)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.